Potentiaalvereffeningsdoos, 2-voudig
Gira F100

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0405 112
0405 112
41,28 EUR
EAN 4010337045168
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 07/2024.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voor het aansluiten van medische apparaten. DIN 42 801.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede:
6 tot 10 mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads