Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~
Wisselschakelaar 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Wisselschakelaar 2-voudig
Art.nr. 0108 00
0108 00
26,22 EUR
EAN 4010337108009
VE 10/100
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wip 2-v wip 2-v + set IP44

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010800

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010800

IFC, 15 Kb

Downloaden


Wisselschakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor wissel/wissel-schakeling

Art.nr. 0108 00

PDF, 20 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads