Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
inbouw
Art.nr. 5061 00
5061 00
121,50 EUR
EAN 4010337099284
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Actuator voor het schakelen van verbruikers.
    • 3 binaire ingangen voor het aansluiten van conventionele schakelaars, drukcontacten en bewegingsmelders met potentiaalvrije contacten.
    • De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actuatoren of voor het registreren van statusinformatie.
    • Aansluiting van een externe temperatuurvoeler op ingang 3.
    • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5.0 (beschikbaar vanaf 03/2023).
    • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

    Schakelfuncties

    • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
    • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
    • Trappenhuisfunctie, er kan ook een waarschuwingstijd worden ingesteld.
    • Parametrisering als schakelfunctie voor bijvoorbeeld licht of wandcontactdozen, als garagedeurfunctie of deuropenerfunctie, evenals als schakelcontact om de warmtevraag door te geven aan een warmtepomp.
    • Garagedeurfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.
    • Deuropenerfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.

    Binaire ingangen

    • Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar.
    • Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep met Gira G1, garagedeur en deuropener.
    • Aansluiting van bewegings- en aanwezigheidsmelders met potentiaalvrije relaisuitgangen.
    • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
    • Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
    • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van een geconfigureerde tijd tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
    • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.
    • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
    • Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app.
    • Configureerbare schakelingangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geparametriseerd.
    • Registreren en afstellen van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3.

    Functie in het Gira KNX systeem

    • Schakelen van elektrische verbruikers via een relaiscontact.
    • Apparaat beschikt over drie ingangen met een gemeenschappelijk referentiepotentiaal.
    • Inlezen van schakeltoestanden van installatieschakelaars of -drukcontacten en andere potentiaalvrije contacten aan de ingangen 1 tot 3.
    • Signaalverwerking van condens- en lekkagesensoren (zie accessoires) aan de ingangen 1 tot 3.
    • Registreren van temperatuurwaarden via externe voelers (zie accessoires) aan ingang 3.
    • Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische handelingen.
    • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure worden vertraagd.
    • Bistabiel relais.

    Schakelfuncties

    • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
    • Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu AAN, continu UIT).
    • Retourmelding schakelen: actieve of passieve retourmeldingsfunctie.
    • Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
    • Logische koppelingsfunctie.
    • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
    • Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie.
    • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
    • Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes instelbaar.
    • Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
    • Uitgebreid opvragen van scènes (toggelen van scènes).
    • Bedrijfsurenteller activeerbaar.
    • Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand.

    Technische gegevens

    Nominale spanning:
    DC 21 tot 32 V SELV

    Schakelvermogen:
    AC 250 V, 16 AX

    Maximale inschakelstroom:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Gira One medium:
    Twisted-Pair (TP),
    YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspanning:
    4 kV (KNX/EIB buskabel)

    Aansluitingen
    Gira One bus:
    Aansluitklemmen aan stuurleiding
    Ingangen:
    Aansluitklemmen aan stuurleiding
    Belasting:
    Schroefklemmen

    Aansluitingdoorsnede:
    max. 4 mm²

    Ingangen
    Aantal:
    3

    Type ingang:
    potentiaalvrij

    Controlespanning
    Ingangen neveneenheid:
    ca. 5 V

    Totale lengte
    Leiding neveneenheid:
    max. 10 m

    Aansluitvermogen
    Ohmse belasting:
    2500 W
    Capacitieve belasting:
    16 A, max. 140 µF
    Motoren (jaloezie of ventilator):
    1380 W
    Gloeilampen:
    2300 W
    HV-halogeen:
    2300 W
    TL-lampen, parallel gecompenseerd:
    1160 VA
    HV-ledlampen:
    typ. 400 W
    gewikkelde trafo:
    1200 VA
    Tronic-trafo:
    1500 W
    TL-lampen, niet-gecompenseerd:
    1000 VA
    TL-lampen,
    duoschakeling:
    2300 VA

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Aanwijzingen

    • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
    • De integratie en installatie van potentiaalvrije contacten, bewegings- en aanwezigheidsmelders is beschreven in het systeemhandboek van het Gira One systeem.

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 18.127 Kb

    Downloaden


    Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5061 00

    PDF, 671 Kb

    Downloaden


    Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5061 00

    PDF, 663 Kb

    Downloaden


    Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor KNX
    Productdatabase

    Productdatabank vanaf ETS5.7.3

    Art.nr. 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 5061 00

    PDF, 3.585 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Binaire ingangen Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX