OneKNX schakelact. 1-v 16 A IB binaire ing. 3-v [506100] Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX Gira One / Gira KNX Inbouw Kenmerken: Functie in het Gira One systeem - Actuator voor het schakelen van verbruikers. - 3 binaire ingangen voor het aansluiten van conventionele schakelaars, drukcontacten en bewegingsmelders met potentiaalvrije contacten. - De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actuatoren of voor het registreren van statusinformatie. - Aansluiting van een externe temperatuurvoeler op ingang 3. - Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0. - Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten. Schakelfuncties - Gebruik als maak- of verbreekcontact. - Instellen van een in- of uitschakelvertraging. - Trappenhuisfunctie, er kan ook een waarschuwingstijd worden ingesteld. - Parametrisering als schakelfunctie voor bijvoorbeeld licht of wandcontactdozen, als garagedeurfunctie of deuropenerfunctie, evenals als schakelcontact om de warmtevraag door te geven aan een warmtepomp. - Garagedeurfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd. - Deuropenerfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd. Binaire ingangen - Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar. - Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep met Gira G1, garagedeur en deuropener. - Aansluiting van bewegings- en aanwezigheidsmelders met potentiaalvrije relaisuitgangen. - Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers. - Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden. - Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming. - Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze. - Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar. - Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app. - Configureerbare schakelingangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geparametriseerd. - Registreren en afstellen van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3. Functie in het Gira KNX systeem - Schakelen van elektrische verbruikers via een relaiscontact. - Apparaat beschikt over drie ingangen met een gemeenschappelijk referentiepotentiaal. - Inlezen van schakeltoestanden van installatieschakelaars of -drukcontacten en andere potentiaalvrije contacten aan de ingangen 1 tot 3. - Signaalverwerking van condens- en lekkagesensoren (zie toebehoren) aan de ingangen 1 tot 3. - Registreren van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3. - Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen. - Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure worden vertraagd. - Bistabiel relais. Schakelfuncties - Gebruik als maak- of verbreekcontact. - Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu AAN, continu UIT). - Retourmelding schakelen: actieve of passieve retourmeldingsfunctie. - Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar. - Logische koppelingsfunctie. - Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar. - Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie. - Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf). - Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes instelbaar. - Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding. - Uitgebreid opvragen van scènes (toggelen van scènes). - Bedrijfsurenteller activeerbaar. - Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand. Technische gegevens: Nominale spanning: DC 21 tot 32 V SELV Schakelvermogen: AC 250 V, 16 AX Maximale inschakelstroom: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Gira One medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Testspanning: 4 kV (KNX/EIB buskabel) Aansluitingen - Gira One bus: Aansluitklemmen aan stuurleiding - Ingangen: Aansluitklemmen aan stuurleiding - Belasting: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Ingangen - Aantal: 3 Type ingang: potentiaalvrij Controlespanning - Ingangen neveneenheid: ca. 5 V Totale lengte - Leiding neveneenheid: max. 10 m Aansluitvermogen - Ohmse belasting: 2500 W - Capacitieve belasting: 16 A, max. 140 µF - Motoren (jaloezie of ventilator): 1380 W - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2300 W - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1160 VA - HV-ledlampen: typ. 400 W - gewikkelde trafo: 1200 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA - TL-lampen,duoschakeling: 2300 VA Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA). - De integratie en installatie van potentiaalvrije contacten, bewegings- en aanwezigheidsmelders is beschreven in het systeemhandboek van het Gira One systeem. Fabricaat: Gira Art. nr. 5061 00 Inbouw Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 110,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx