Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:
max. 2,8 W
Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)
Uitgangsstroom:
max. 36 mA
Aantal DALI deelnemers:
Max. 18
Aantal parallel schakelbare DALIPower-besturingseenheden:
Max. 4
Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K
Onverlichte mechanische drukcontacten:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draads:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 3-draads:
Max. 10
Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C