Basiselement S3000 DALI Power-best.eenh. IB-b.el. [540600] System 3000 DALI Power-besturingseenheidinbouwbasiselement Gira System 3000 Kenmerken: - Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface. - Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209. - Aansluiten van neveneenheden mogelijk. - DALI voeding voor 18 DALI deelnemers. - Parallelschakeling van maximaal 4 DALI Power-besturingseenheden om maximaal 72 DALI deelnemers van stroom te voorzien. - Opslaan van de minimale lichtsterkte, de koudste en de warmste kleurtemperatuur. - Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte/kleurtemperatuur of opgeslagen lichtsterkte/kleurtemperatuur. - Met System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig: instelling van de kleurtemperatuur via de rechterwip. Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX - Dimactuator 1-voudig. - Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig. - Lichtsterkte- en kleurtemperatuurregeling individueel instelbaar. - Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk. - Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk. - temperatuurmeting. - Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Opgenomen vermogen: max. 2,8 W Nominale spanning DALI: DC 16 V (typ.) Uitgangsstroom: max. 36 mA Aantal DALI deelnemers: Max. 18 Aantal parallel schakelbare DALI Power-besturingseenheden: Max. 4 Kleurtemperatuurinstelling: 2000 tot 10000 K Neveneenheden - Onverlichte mechanische drukcontacten: onbeperkt - Neveneenheid-basiselement 2-draads: onbeperkt - Neveneenheid-basiselement 3-draads: Max. 10 Inbouwdiepte: 30 mm Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Fabricaat: Gira Art. nr. 5406 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 161,66 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx