Tekstlabels voor System 55 tastsensor 3, belknop, draadloze wandzender vlak
Tastsensor 3, belknop, draadloze wandzender vlak

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
3 x 25 tekstkaders 38 x 54 mm
Art.nr. 1090 00
1090 00
39,26 EUR
EAN 4010337040156
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voorgestanste tekstlabels gemaakt van een PET-folie in
    DIN A4-formaat.

Aanwijzingen

  • De tekstlabels kunnen uitsluitend met een laserprinter worden bedrukt.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads