Accessoires tekstlabels 38x54 mm [109000] Tekstlabels voor System 55 tastsensor 3, belknop, draadloze wandzender vlak Tastsensor 3, belknop, draadloze wandzender vlak Inbouwbasiselementen, accessoires 3 x 25 tekstkaders 38 x 54 mm Kenmerken: - Voorgestanste tekstlabels gemaakt van een PET-folie in DIN A4-formaat. Aanwijzingen: - De tekstlabels kunnen uitsluitend met een laserprinter worden bedrukt. Fabricaat: Gira Art. nr. 1090 00 3 x 25 tekstkaders 38 x 54 mm Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 39,26 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx