System 3000 DALI Power-besturingseenheidinbouwbasiselement

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5406 00
5406 00
167,16 EUR
EAN 4010337048275
VE 1/5
PS 02
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
  • Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • DALI voeding voor 18 DALI deelnemers.
  • Parallelschakeling van maximaal 4 DALI Power-besturingseenheden om maximaal 72 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
  • Opslaan van de minimale lichtsterkte, de koudste en de warmste kleurtemperatuur.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte/kleurtemperatuur of opgeslagen lichtsterkte/kleurtemperatuur.
  • Met System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig: instelling van de kleurtemperatuur via de rechterwip.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Dimactor 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
  • Lichtsterkte- en kleurtemperatuurregeling individueel instelbaar.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • temperatuurmeting.
  • Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen:
max. 2,8 W

Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)

Uitgangsstroom:
max. 36 mA

Aantal DALI deelnemers:
Max. 18

Aantal parallel schakelbare DALI Power-besturingseenheden:
Max. 4

Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K

Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontacten:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draads:
onbeperkt
Neveneenheid-basiselement 3-draads:
Max. 10

Inbouwdiepte:
30 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540600

RFA, 436 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 540600

IFC, 15 Kb

Downloaden


DALI-Power-besturingseenheid inbouwbasiselement
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5406 00

PDF, 451 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads