Regeling van verwarmingstoestellen tot maximaal 3680 W.
Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
Ingangsklem met selectiefunctie voor het activeren van de verlagingstemperatuur (ECO) via een centrale klok of voor het regelen van de comforttemperatuur op basis van aanwezigheid via een aparte bewegings-/aanwezigheidsmelder.
Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
Handmatige omschakeling tussen verwarmen en koelen
Interne temperatuurvoeler.
Vorstbeveiligingsfunctie.
Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
Deze regelaar heeft de volgende regelfuncties: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
max. 0,15 W
Schakelstroom:
max. 16 A
Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3680 W
Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073
Kabellengte ingangen:
max. 100 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.