Set faserails 1-polig voor schakelactuator 24-voudig/ jaloezieactuator 12-voudig, voor Gira One en KNX
6 stuks faserails 1-polig, 4 stuks eindkappen

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 8314 00
8314 00
35,00 EUR
EAN 4010337123187
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Kenmerken

  • Geïsoleerd.
  • 4 mm² met XXX polen en 4 einddoppen.
  • Faserails voor snelle bedrading van de Gira schakel-/jaloezieactuatoren voor Gira One en KNX.
  • Vermindering van de bekabelingsinspanning door de gezamenlijke voeding van verschillende belastingscircuits die naast elkaar zijn geplaatst.
  • Faserails kunnen worden afgesneden en met eindkappen worden geïsoleerd.

Levering

  • 6 faserails.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads