Basiselement elektronische potentiometer voor stuuringang 1 – 10 V
Schakelfunctie

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0309 00
0309 00
54,33 EUR
EAN 4010337309000
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Tot indexstand I01:

zekering F 500 H 250 V

Kenmerken

Kenmerken

  • Elektronische potentiometer met schakelfunctie voor elektronische voorschakelapparaten en Tronic-trafo’s met 1-10V-stuuringang.
  • Door op de bedieningsknop te drukken schakelt het VSA in en uit.
  • Draaien stelt de lichtsterkte in.
  • basislichtsterkte instelbaar.
  • Kortsluitbeveiliging van het schakelcontact door geïntegreerde zwakstroomzekering.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

1 – 10 V interface
Stuurspanning:
0,7 tot 12 V
Stuurstroom:
max. 50 mA

Schakelstroom
ohms:
6 A

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +25 °C

Levering

  • Een zekering is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement elektronische potentiometer voor stuuringang 1-10 V, schakelfunctie
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 0309 00

PDF, 1.229 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads