Basiselement potentiom. stuuring.1-10 V schakelfct [030900] Basiselement elektronische potentiometer voor stuuringang 1 – 10 V Schakelfunctie DALI, overige elektronica Kenmerken: - Elektronische potentiometer met schakelfunctie voor elektronische voorschakelapparaten en Tronic-trafo’s met 1-10V-stuuringang. - Door op de bedieningsknop te drukken schakelt het VSA in en uit. - Draaien stelt de lichtsterkte in. - basislichtsterkte instelbaar. - Kortsluitbeveiliging van het schakelcontact door geïntegreerde zwakstroomzekering. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz 1 – 10 V interface - Stuurspanning: 0,7 tot 12 V - Stuurstroom: max. 50 mA Schakelstroom - ohms: 6 A Inbouwdiepte: 32 mm Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +25 °C Levering: - Een zekering is bij levering inbegrepen. Fabricaat: Gira Art. nr. 0309 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 52,54 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx