System 3000 draai-basiselement voor neveneenheid 3-draads

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
3-draads
Art.nr. 2389 00
2389 00
66,58 EUR
EAN 4010337031420
VE 1/5
PS 02
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
  • Draaineveneenheid voor System 3000 dimmer.
  • Bedrijf met nulleideraansluiting.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Kabellengte tot hoofdeenheid:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement neveneenheid voor universeel led-draaidimmerbasiselement
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2389 00

PDF, 586 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads