Basiselement S3000 draai-b.el.neveneenh. 3-dr [238900] System 3000 draai-basiselement voor neveneenheid 3-draads Gira System 3000 3-draads Kenmerken: - Draaineveneenheid voor System 3000 dimmer. - Bedrijf met nulleideraansluiting. Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,3 W Kabellengte tot hoofdeenheid: max. 100 m Inbouwdiepte: 24 mm Montage: in apparaatdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Fabricaat: Gira Art. nr. 2389 00 3-draads Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 64,39 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx