IP-router voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2167 00
2167 00
430,00 EUR
EAN 4010337084440
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Verbinding van KNX lijnen via gegevensnetwerken gebruikmakend van het internetprotocol (IP).
  • Aankoppeling aan een KNX systeem samen met de Gira HomeServer of Gira FacilityServer.
  • Filteren en doorgeven van telegrammen.
  • Gebruik als lijn- of zonekoppelaar.
  • Gebruik als KNX tijdgever.
  • Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart.
  • KNX Data Secure en KNX IP Secure voor veilige en tegen manipulatie beveiligde communicatie in de KNX.
  • Tot vier tunneling-verbindingen tegelijkertijd mogelijk.
  • Betrouwbare communicatie voor automatische correctie van verloren telegrammen in het WLAN (Reliable Communication).

Technische gegevens

KNX medium:
KNXnet/IP en TP1-256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Ondersteunde protocollen:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

microSD-kaart:
tot 32 GB

Aansluitingen
IP:
Bus RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.
  • Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistent (GPA) nodig. De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.

Levering

  • microSD-kaartnietbijgeleverd.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 216700

RFA, 348 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 216700

IFC, 24 Kb

Downloaden


KNX IP-router
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2167 00

PDF, 333 Kb

Downloaden


KNX IP-router, KNX IP-router datalogger
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.6

Art.nr. 2167 00

ZIP, 185 Kb

Downloaden


Software-update KNX IP-router
Software

Software-update voor KNX IP-router vanaf index 02.
KNX Secure wordt ondersteund door apparaten van I14.

Art.nr. 2167 00

ZIP, 32.316 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX IP-Router V4.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2167 00

PDF, 702 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads