KNX DIN-rail IP-router KNX [216700] IP-router voor KNX Gira KNX systeem DIN-rail Kenmerken: - Verbinding van KNX lijnen via gegevensnetwerken gebruikmakend van het internetprotocol (IP). - Aankoppeling aan een KNX systeem samen met de Gira HomeServer of Gira FacilityServer. - Filteren en doorgeven van telegrammen. - Gebruik als lijn- of zonekoppelaar. - Gebruik als KNX tijdgever. - Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart. - KNX Data Secure en KNX IP Secure voor veilige en tegen manipulatie beveiligde communicatie in de KNX. - Tot vier tunneling-verbindingen tegelijkertijd mogelijk. - Betrouwbare communicatie voor automatische correctie van verloren telegrammen in het WLAN (Reliable Communication). Technische gegevens: KNX medium: KNXnet/IP en TP1-256 Nominale spanning: DC 24 tot 30 V IP-communicatie: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Ondersteunde protocollen: ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management) microSD-kaart: tot 32 GB Aansluitingen - IP: Bus RJ45 - KNX: Aansluit- en aftakklem Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX. - Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistent (GPA) nodig. De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie. Levering: - microSD-kaartnietbijgeleverd. Afmetingen: Modulebreedten (TE): 2 Fabricaat: Gira Art. nr. 2167 00 DIN-rail Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 430,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx