System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5394 112
5394 112
134,42 EUR
EAN 4010337055662
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
System 3000 binnenklimaat

S3000 RTR-b.el. + voeleraansl.

System 3000 schakelbasiselement

S3000 relais-schakelb.el.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Handmatig en tijdgestuurd regelen van de kamertemperatuur.

Functies aan het opzetstuk

  • Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
  • Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
  • Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
  • Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
  • Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
  • Activeren van de koelmodus via het basiselement.
  • Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
  • Temperatuurvalherkenning.
  • Bedieningsvergrendeling.
  • Ventielbeschermingsfunctie.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.

Functies met Gira System 3000 app

  • Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen.
  • Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur).
  • Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten.
  • Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk.
  • Integratie van een externe temperatuurvoeler via Bluetooth®.
  • Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar.
  • Kopiëren van instellingen en tijdprogramma’s naar andere opzetstukken mogelijk.
  • De combinatie van het opzetstuk 5393xx met 540700 is pas vanaf I05 (index) mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid per maand:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Radiofrequentie:
2,402 tot 2,480 GHz

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
doorgaans 10 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app worden de tijd en datum bijgewerkt.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5393 ..
5394 ..

PDF, 320 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads