Gira F100 z.wit S3000 RTR BT [5394112] System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT Gira F100 zuiver wit glanzend Kenmerken: - Bediening en programmering met mobiel apparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth met de Gira Bluetooth app. - Bediening via capacitief sensorvlak. - Handmatig en tijdgestuurd regelen van de kamertemperatuur. Functies aan het opzetstuk - Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering. - Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar. - Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen. Per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo. - Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur. - Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling. - Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt). - Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact). - Activeren van de koelmodus via het basiselement. - Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers. - Temperatuurvalherkenning. - Bedieningsvergrendeling. - Ventielbeschermingsfunctie. - Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk. Functies met Gira Bluetooth app - Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen. - Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur). - Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten. - Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk. - Integratie van een externe temperatuursensor via Bluetooth. - Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar. - Kopiëren van instellingen en tijdprogramma’s naar andere opzetstukken mogelijk. Technische gegevens: Loopnauwkeurigheid per maand: ± 10 s Gangreserve: ca. 4 h Radiofrequentie: 2,402 tot 2,480 GHz Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2 Zendbereik: doorgaans 10 m Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Bij verbinding met de Gira Bluetooth App worden de tijd en datum bijgewerkt. Fabricaat: Gira Art. nr. 5394 112 zuiver wit glanzend Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 124,05 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx