Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelstroom ohms:
16 A (AC1)
Aansluitvermogen bij 35 °C
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1200 VA
Schakelstroom motoren:
6 A
Capacitieve belasting:
920 VA (115 µF)
Nalooptijd:
zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +45 °C