Basiselement S3000 relais-schakelb.el. [540300] System 3000 relais-schakelbasiselement Gira System 3000 Kenmerken: - Schakelen van verlichting en eenfasige motoren. - Aansturing van elektrische vloerverwarmingssystemen en thermische regelaandrijvingen in combinatie met een kamerthermostaat-opzetstuk. - Adaptieve nulpuntschakeling. - Aansluiten van neveneenheden mogelijk. - Automatische lastuitschakeling. Nalooptijden in vijf standen verstelbaar, niet natriggerbaar. - Testbedrijf voor functiecontrole. - Bedrijf met nulleideraansluiting. Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX - Schakelactuatorkanaal 1-voudig of verwarmingsactuator 1-voudig - Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig. - Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk. - Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk. - temperatuurmeting. - Functieselectie van het basiselement voor schakelen: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid mogelijk als aanvullend bedieningspunt voor System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor. - Functieselectie van het basiselement voor ruimtetemperatuurregelaar:regeling van 230 V-regelaandrijvingen, verwarming, koeling, verwarming en koeling, omschakeling van verwarmings- of koelbedrijf door communicatieobject of ingang neveneenheid. PWM- en tweepuntsregelaar, specificatie absolute en relatieve gewenste waarde, regeling warmtevraag incl. cascade, klepbeveiligingsfunctie. Cyclische bewaking van de vloertemperatuur, servicemodus voor klepuitgang, vorstbeschermingsfunctie (automatisch of via communicatieobject), kalibratie van de temperatuurvoeler, boostfunctie, zomer- en wintercompensatie, scènefunctie (16 scènes). Technische gegevens: Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by: 0,1 tot 0,5 W Schakelstroom ohms: 16 A (AC1) Aansluitvermogen bij 35 °C - HV-ledlampen: typ. 400 W - Spaarlamp: typ. 500 W - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2300 W - Tronic-trafo's: 1500 W - gewikkelde trafo: 1000 VA - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1200 VA Schakelstroom motoren: 6 A Capacitieve belasting: 920 VA (115 µF) Nalooptijd: zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Inbouwdiepte: 24 mm Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073 Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +45 °C Aanwijzingen: - Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 35 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden. Fabricaat: Gira Art. nr. 5403 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 89,38 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx