Nieuw

Windsensor Standard

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0913 00
0913 00
331,11 EUR
EAN 4010337913009
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2026.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met de windsensor kunnen bijvoorbeeld de jaloezieën omhoog worden bewogen afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd.
  • Registratie en beoordeling van windsnelheden.
  • Instelbaar op 8 windsnelheden.
  • Windalarm wordt geactiveerd 15 seconden nadat de ingestelde drempelwaarde voor de windsnelheid is overschreden.
  • Testbedrijf voor functiecontrole.
  • Evaluatie-eenheid: opbouwapparaat voor installatie binnenshuis in droge ruimten.
  • Winddetector: apparaat voor installatie buitenshuis.

Technische gegevens

Winddetector
Materiaal detector en schoepenster:
Kunststof (ABS), zwart
Diameter schelp:
Ø 134 H 160
Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +55 °C
Aansluitleiding:
JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lengte 3 m (verlengbaar tot max. 50 m)
Beschermeringssoort:
IP55

Verwerkingseenheid
Windwaarschuwingsbereik:
3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 trappen
Schakelcontact:
Relais met potentiaalvrij maakcontact
Belastbaarheid:
max. 2 A
Bedrijfsspanning:
AC 230 V
Beschermeringssoort:
IP20

Afmetingen
B x h x d:
110 mm x 99 mm x 38 mm

Levering

  • Montagehoek bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Windsensor standaard
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 0913 00

PDF, 1.986 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads