Sensor windsensor Standard [091300] Windsensor Standard Gira One Kenmerken: - Met de windsensor kunnen bijvoorbeeld de jaloezieën omhoog worden bewogen afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd. - De winddetector zet de windsnelheid om in een elektrisch signaal. - Hij wordt op het dak of tegen de buitenmuur gemonteerd en aangesloten op de verwerkingseenheid. - Teststand met test-led. - Testbedrijf voor functiecontrole. - - Technische gegevens: Winddetector - Materiaal detector en schoepenster: Kunststof (ABS), zwart - Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C - Aansluitleiding: JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lengte 3 m (verlengbaar tot max. 50 m) - Beschermeringssoort: IP55 Verwerkingseenheid - Windwaarschuwingsbereik: 3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 trappen - Schakelcontact: Relais met potentiaalvrij maakcontact - Belastbaarheid: max. 2 A - Bedrijfsspanning: AC 230 V - Beschermeringssoort: IP20 Levering: - Montagehoek bij levering inbegrepen. Afmetingen in mm: Schoependiameter winddetector: Ø 134 x H 160 x Fabricaat: Gira Art. nr. 0913 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 319,19 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx