Inbouwschakelactuator voor het aansturen van een externe gong of andere verbruiker via de Gira deurcommunicatiebus.
Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact (24 V SELV/50 µA tot 1,6 A AC/DC) via de 2-draads bus.
De inbouwschakelactuator kan worden aangestuurd via:de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation,de verdiepingsoproepknop op het huisstation,de belknop op het deurstation, de belknop op het huisstation,een potentiaalvrij drukcontact (in combinatie met de DCS-drukcontactinterface 2-voudig).
De inbouwschakelactuator kan in vier verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt: schakelen, timer/sec, timer/min en impuls.
Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 s of 1 tot 10 min.
Led-aanduiding voor programmering, functiekeuze en tijdinstelling.
Technische gegevens
Voeding:
via 2-draads bus
potentiaalvrij relaiscontact:
50 µA tot 1,6 A bij AC/DC 24 V SELV
Aantal in te leren belknoppen:
Max. 16
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C
Aanwijzingen
De inbouwschakelactuator is bedoeld voor montage in een diepe apparaatdoos (60 mm diep) achter een DCS-busaankoppelaar.
Afmetingen in mm
Inbouwschakelactuator:
B 43
H 28
T 15
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.