Deurcommunicatie DCS-IB-schakelact. [121100] DCS-inbouw-schakelactuator Gira systeemapparaten Kenmerken: - Inbouwschakelactuator voor het aansturen van een externe gong of andere verbruiker via de Gira deurcommunicatiebus. - Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact (24 V SELV/ 50 µA tot 1,6 A AC/DC) via de 2-draads bus. - De inbouwschakelactuator kan worden aangestuurd via: de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation, de verdiepingsbelknop op het huisstation, de belknop op het deurstation, de belknop op het huisstation, een potentiaalvrij drukcontact (in combinatie met de deurcommunicatiedrukcontactinterface 2-voudig). - De inbouwschakelactuator kan in vier verschillende bedrijfsstanden worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min. en impuls. - Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten. - Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 sec. of 1 tot 10 min. - Ledweergave voor programmering, functiekeuze en tijdinstelling. Technische gegevens: Voeding: via 2-draads bus potentiaalvrij relaiscontact: 50 µA tot 1,6 A bij AC/DC 24 V SELV Aantal in te leren belknoppen: max. 16 Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50°C Aanwijzingen: - De inbouwschakelactuator is bedoeld voor montage in een diepe apparaatdoos (60 mm diep) achter een deurcommunicatie-busaankoppelaar. Afmetingen in mm: Inbouwschakelactuator: b 43 x h 28 x d 15 Fabricaat: Gira Art. nr. 1211 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 78,44 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx