Schakelcontact:
µ-contact, 1 x maakcontact potentiaalvrij
Schakelvermogen AC 230 V:
10 A / AC1 of 10 A / AC3
Capacitieve belasting AC 230 V:
10 A, max. 140 µF
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
1000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
1160 W
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²