KNX DIN-rail fan coil act. [216300] Fan Coil-actor voor KNX Gira KNX systeem DIN-rail plus Kenmerken: - Fan Coil-actor voor aansturing van ventilatorconvectoren (fan coil units) die worden toegepast voor de klimaatregeling van ruimten. - De actor ontvangt telegrammen van bv. een ruimtetemperatuurregelaar en zet de regelsignaaltelegrammen om in equivalente ventilator- en ventielstanden. - Aansluiting van een ventilatorconvector met maximaal zes ventilatorstanden of van twee ventilatorconvectoren met elk maximaal twee ventilatorstanden bij tweeleidingsystemen. - Handbediening. - Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning. - Bedrijfsstanden voor verwarmen, koelen of gecombineerd verwarmen en koelen. - Tweeleiding- of vierleidingbedrijf. Een tweeleidingsysteem verwarmt of koelt via een gemeenschappelijk watercircuit. Een vierleidingsysteem bestaat uit gescheiden aanvoer en retour voor het verwarmings- en koelsysteem. - Afzonderlijk of hiërarchisch schakelen van de ventilatorstanden. - Retourmelding, uitgangsweergave, vergrendelingsfunctie voor elk kanaal, standbegrenzing. - Gedrag bij uitval van de busspanning of van de bus-/netspanning en na een ETS-programmeerprocedure configureerbaar. - Grenswaarden instelbaar. - Cyclisch of gebeurtenisgestuurd zenden. - Vrije kanalen kunnen worden gebruikt voor schakelfuncties voor bv. de ruimteverlichting. Technische gegevens: KNX medium: TP256 Schakelcontact: µ-contact, 1x maakcontact potentiaalvrij Schakelvermogen AC 230 V: 10 A / AC1 of 10 A / AC3 Maximale inschakelstroom - 200 µs: 800 A - 20 ms: 165 A Aansluitvermogen - Ohmse belasting: 2300 W - Capacitieve belasting AC 230 V: 10 A, max. 140 µF - Gloeilampen: 2300 W - HV-halogeen: 2300 W - gewikkelde trafo: 1200 VA - Tronic-trafo: 1500 W - TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1000 VA - TL-lampen, duoschakeling: 2300 VA - TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1160 VA - Kwikdamplampen niet-gecompenseerd: 1000 W - Kwikdamplampen parallel gecompenseerd: 1160 W Aansluitingen - KNX: Aansluit- en aftakklem - Belasting: Schroefklemmen Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm² Aanwijzingen: - VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage op DIN-profielrail. Levering: - Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Afmetingen: Modulebreedtes (TE): 4 Fabricaat: Gira Art. nr. 2163 00 DIN-rail plus Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 342,38 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx