Wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4.95

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 5032 903
5032 903
111,12 EUR
EAN 4010337098263
VE 1
PS 06
aluminium zuiver wit mat (gelakt)
Art.nr. 5032 927
5032 927
111,12 EUR
EAN 4010337098294
VE 1
PS 06
aluminium antraciet (gelakt)
Art.nr. 5032 928
5032 928
111,12 EUR
EAN 4010337098201
VE 1
PS 06
aluminium (geanodiseerd)
Art.nr. 5032 17
5032 17
87,94 EUR
EAN 4010337072652
VE 1
PS 06
aluminium zwart mat (gelakt)
Art.nr. 5032 905
5032 905
111,12 EUR
EAN 4010337098232
VE 1
PS 06
aluminium grijs mat (gelakt)
Art.nr. 5032 915
5032 915
111,12 EUR
EAN 4010337098164
VE 1
PS 06
aluminium zwart (geanodiseerd)
Art.nr. 5032 126
5032 126
87,94 EUR
EAN 4010337072621
VE 1
PS 06
brons
Art.nr. 5032 38
5032 38
192,28 EUR
EAN 4010337098331
VE 1
PS 06
glas zwart
Art.nr. 5032 05
5032 05
87,94 EUR
EAN 4010337072539
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5032 219
5032 219
157,50 EUR
EAN 4010337072591
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

tastsens.4.95 Komfort 2-v OneKNX tastsens.4.95 24 V 2-v

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4.95 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 503205

RFA, 512 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 503205

IFC, 93 Kb

Downloaden


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 54.217 Kb

Downloaden


Wippensets voor tastsensor 4
Montagehandleidingen

Montage-instructies.

Art.nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads