Relaismodule voor rookmelder Dual

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2340 00
2340 00
48,60 EUR
EAN 4010337068556
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Relaismodule voor de rookmelder Dual Q.
  • Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken met de rookmelder Dual/VdS.
  • Mogelijkheid voor het aansluiten van externe alarmgevers, bijvoorbeeld een hoorn of waarschuwingslicht.
  • Bij een lokaal of gekoppeld alarm schakelt het alarmrelais.
  • Bij een storing van de rookmelder, bijvoorbeeld een bijna lege batterij, schakelt het storingsrelais.
  • Met de relaismodule kunnen alarm- en storingsmeldingen naar andere signaalgevers worden geschakeld.

Technische gegevens

Alarmuitgangcontact:
Wisselcontact, potentiaalvrij

Storingsuitgangcontact:
Wisselcontact, potentiaalvrij

Schakelspanning:
max. 30 V

Schakelstroom:
max. 1 A

Aanwijzingen

  • Storingsmeldingen kunnen uitsluitend worden opgevraagd van rookmelders die zijn voorzien van een relaismodule.
  • De relaismodule wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
  • Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie' www.download.gira.de in acht nemen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Relaismodule voor rookmelder Dual/VdS
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2340 00

PDF, 379 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads