Rookmelder relaismod. RM Dual [234000] Relaismodule voor rookmelder Dual Gira One Kenmerken: - Relaismodule voor de rookmelder Dual Q. - Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken met de rookmelder Dual/VdS. - Mogelijkheid voor het aansluiten van externe alarmgevers, bijvoorbeeld een hoorn of waarschuwingslicht. - Bij een lokaal of gekoppeld alarm schakelt het alarmrelais. - Bij een storing van de rookmelder, bijvoorbeeld een bijna lege batterij, schakelt het storingsrelais. - Met de relaismodule kunnen alarm- en storingsmeldingen naar andere signaalgevers worden geschakeld. Technische gegevens: Alarmuitgangcontact: Wisselcontact, potentiaalvrij Storingsuitgangcontact: Wisselcontact, potentiaalvrij Schakelspanning: max. 30 V Schakelstroom: max. 1 A Aanwijzingen: - Storingsmeldingen kunnen uitsluitend worden opgevraagd van rookmelders die zijn voorzien van een relaismodule. - De relaismodule wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt. - Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie' www.download.gira.de in acht nemen. Fabricaat: Gira Art. nr. 2340 00 Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 47,00 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx