Tekstlabels voor System 55 tastsensor 3, oproepknop, draadloze wandzender vlak
Tastsensor 3 Plus

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2 x 35 tekstkaders38 x 36 mm
Art.nr. 1089 00
1089 00
40,20 EUR
EAN 4010337003830
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voorgestanste tekstlabels van PET-folie opDIN A4-formaat.

Aanwijzingen

  • De tekstlabels kunnen uitsluitend met een laserprinter worden bedrukt.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads