Accessoires tekstlabels 38x36 mm [108900] Tekstlabels voor System 55 tastsensor 3, belknop, draadloze wandzender vlak Tastsensor 3 Plus Inbouwbasiselementen, accessoires 2 x 35 tekstkaders 38 x 36 mm Kenmerken: - Voorgestanste tekstlabels gemaakt van een PET-folie in DIN A4-formaat. Aanwijzingen: - De tekstlabels kunnen uitsluitend met een laserprinter worden bedrukt. Fabricaat: Gira Art. nr. 1089 00 2 x 35 tekstkaders 38 x 36 mm Hoeveelheid: 0 Stk Stukprijs: 39,26 EUR (excl. BTW) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx