0

Afdekraam Gira F200 voor de vlakke inbouw grijs mat (gelakt)

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1-voudig
0211 765
12,63
4010337108894
1/10
11
2-voudig
0212 765
22,23
4010337108979
1/10
11
3-voudig
0213 765
34,22
4010337109303
1/5
11
4-voudig
0214 765
55,43
4010337109358
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

1-voudig
EAN 4010337108894
Artikelnr. 0211 765VE 1/10
EUR 12,63PS 11
2-voudig
EAN 4010337108979
Artikelnr. 0212 765VE 1/10
EUR 22,23PS 11
3-voudig
EAN 4010337109303
Artikelnr. 0213 765VE 1/5
EUR 34,22PS 11
4-voudig
EAN 4010337109358
Artikelnr. 0214 765VE 1/5
EUR 55,43PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Kenmerken

  • In de kleurvariant puur wit glanzend: bestaat voor 85 % uit bio-circulair kunststof.

Technische gegevens

Afdekraam 1-vB 90,0 x H 90,0 x T 3,4
Afdekkraam 2-vB 90,0 x H 161,1 x T 3,4
Afdekraam 3-vB 90,0 x H 232,6 x T 3,4
Afdekraam 4-vB 90,0 x H 303,9 x T 3,4
HoekradiusR 0,3
Biocirculair kunststof
Kleurvariant: zuiver wit glanzendmin. 50%

Afmetingen

Breedte90,00 mm
Hoogte90,00 mm
Diepte3,40 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase