Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader
Universele uit-wisselschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 0116 31
0116 31
54,12 EUR
EAN 4010337116318
VE 1
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2025.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Met glimlampelement.
  • Spatwaterdicht opbouw IP66

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Levering

  • Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’ is bij de levering inbegrepen.
  • Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 011631

RFA, 404 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 011631

IFC, 26 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads