Thermostaatneveneenheid: Bedrijfsstandomschakeling met normale en hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus, omschakelen tussen diverse bedrijfsmodi, wijzigen van de aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving.
Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of wipfuncties.
Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds kunnen worden gewijzigd.
Communicatieobject voor lichtsterkteaansturing van de status-led en de tekstkaderverlichting (bijvoorbeeld voor vermindering van de lichtsterkte 's nachts in slaapkamers).
Tekstkaderverlichting bij wippensets met tekstkader.
Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse:
III
Aanwijzingen
Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.
De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.