Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverlies:
max. 1,5 W
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C
gewikkelde trafo:
20 tot 250 VA
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 100 VA
Tronic-trafo:
20 tot 250 W
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
Ledlampen:
typ. 3 tot 70 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 70 W
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m