Thermostaatneveneenheid: Bedrijfsstandomschakeling met normale en hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus, omschakelen tussen diverse bedrijfsmodi, wijzigen van de aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving.
Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of wipfuncties.
Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds kunnen worden gewijzigd.
Witte bedrijfs-led.
Bedrijfs-led AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
Communicatieobject voor lichtsterkteaansturing van de status-led en bedrijfs-led (bijvoorbeeld voor vermindering van de lichtsterkte 's nachts in slaapkamers).
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse:
III
Aanwijzingen
Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.