Artikelvergelijking

RF Multi regelaandrijving voor KNX
RF Multi/TP mediakoppelaar voor KNX

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 5115 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 225,00

PS: 06

EAN: 4010337133278

Overzicht

Specificatie:

Art nr.: 5114 00

VE: 1

EUR/stuk excl. BTW: 296,29

PS: 06

EAN: 4010337133254

Kenmerken

  • Door batterijen gevoede radiografische aandrijving voor het aansturen van verwarmingsventielen via KNX RF Multi.
  • Installatie op radiatoren in binnenruimtes.
  • Compatibel met verwarmingsventielen met M30 x 1,5 mm aansluitschroefdraad zonder adapter.
  • Voor Danfoss RA/RAV/RAVL worden passende adapters met schroef en moer en een pin (alleen voor RAV) meegeleverd, die tussen de verwarmingskraan en de radiatorthermostaat worden gemonteerd.
  • Groepering van stelaandrijvingen binnen een ruimte mogelijk, voor een optimale regeling van meerdere radiatoren.
  • Interne temperatuurvoeler.
  • Geïntegreerde verwarmingsregelaar voor absolute en relatieve verwarmingsregeling.
  • Bediening ter plaatse (parametreerbaar) voor instelling van de gewenste temperatuur, bootfunctie (opstartfunctie) en comfortverlenging.
  • Display voor weergave van de gewenste temperatuur en diagnose.
  • Geparametriseerde boost-functie.
  • Comfortverlenging/aanwezigheidsfunctie.
  • Bedrijfsmodusomschakeling (comfort, stand-by, nachtmodus, vorstbescherming).
  • Gedwongen stand.
  • Servicebedrijf.
  • Automatische klepspoeling.
  • Scène-uitbreiding voor 16 scènes voor het instellen van de bedrijfsmodus met geheugenfunctie.
  • Storings- en foutmeldingen voor diagnose worden rechtstreeks op het apparaat en/of via KNX telegram weergegeven.
  • Weergave van de batterijstatus via de KNX bus.
  • Voor onderhoudswerkzaamheden kan de aandrijving via de functie Servicebedrijf op de regelgrootheid 0 of 100 % worden ingesteld.
  • Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
  • Ondersteunt KNX Long Frames.
  • Volledig update- en upgradebaar via KNX RF.
  • Typisch zendbereik 100 m in open veld.
  • Nominale spanning: 2 x batterij AA.
  • Levensduur van de batterij doorgaans twee verwarmingsperiodes.

Kenmerken

  • Interface tussen KNX producten (TP) met vaste bedrading en draadloze KNX RF Multi- en Ready-producten
  • Veelzijdige functies voor uitbreiding met KNX RF-apparaten van bestaande installaties of voor integratie in nieuwbouw.
  • Ondersteunt verschillende KNX RF-varianten, met inbegrip van RF Ready en RF Multi, met of zonder KNX Secure.
  • Integratie van segmenten vanaf ETS6.
  • Verbindt KNX apparaten met en zonder Secure.
  • Maakt communicatie mogelijk tussen RF Ready en RF Multi.
  • Geschikt voor gebruik als gebiedskoppelaar of lijnkoppelaar.
  • Kan worden gebruikt als repeater om het zendbereik te vergroten.
  • Led voor uitgebreide installatie- en diagnosefuncties.
  • Ondersteuning van Unicast, Multicast en Broadcast.
  • Maakt optioneel veilige programmering alleen via TP mogelijk, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbaar toegankelijke ruimtes.
  • Kan worden bijgewerkt en geüpgraded via KNX TP en KNX RF.
  • Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
  • KNX Data Secure-telegrammen kunnen worden verwerkt en kunnen in KNX RF Ready-modus (ETS5) worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd, afhankelijk van de instellingen.
  • Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +50 °C

Watertemperatuur verwarming:
0 °C tot +80 °C

Regelbereik:
5 °C tot +30 °C

Regelkracht:
max. 120 N

Afmetingen in mm:
B53 H70 T85

Aansluitschroefdraad:
M30 × 1,5 mm

KNX medium:
KNX RF Multi

Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode

ETS-versie:
vanaf ETS6.2

Radiofrequenties:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Zendvermogen:
max. 25 mW

Ontvangerscategorie:
2 (conform DIN EN 300220)

Technische gegevens

KNX medium:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode

Voeding:
Van KNX bus of 24 V SELV

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Radiofrequentie (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrequentie (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Zendvermogen:
max. 25 mW

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Voor de integratie in een bekabeld KNX systeem is een RF Multi/TP-mediakoppelaar voor KNX nodig.

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.

Levering

  • 2 x batterij (AA). Levensduur doorgaans twee verwarmingsperiodes
  • Adapterset (kunststof adapter Danfoss RA, RAV, RAVL en schroef met moer).
  • Secure Card met gegevens voor KNX Secure.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Secure Card met gegevens voor KNX Secure.