0

Draagring Modular Jack 2-voudig Draagring MJ-01 tot MJ-10

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Draagring MJ-01
5601 00
9,42
4010337460015
1/10
01
Draagring MJ-02
5602 00
9,42
4010337460022
1/10
01
Draagring MJ-03
5603 00
9,42
4010337460039
1/10
01
Draagring MJ-04
5604 00
9,42
4010337460046
1/10
01
Draagring MJ-05
5605 00
9,42
4010337460053
1/10
01
Draagring MJ-06
5606 00
9,42
4010337460060
1/10
01
Draagring MJ-07
5607 00
9,42
4010337460077
1/10
01
Draagring MJ-08
5608 00
9,42
4010337460084
1/10
01
Draagring MJ-09
5609 00
9,42
4010337460091
1/10
01
Draagring MJ-10
5610 00
9,42
4010337460107
1/10
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Draagring MJ-01
EAN 4010337460015
Artikelnr. 5601 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-02
EAN 4010337460022
Artikelnr. 5602 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-03
EAN 4010337460039
Artikelnr. 5603 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-04
EAN 4010337460046
Artikelnr. 5604 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-05
EAN 4010337460053
Artikelnr. 5605 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-06
EAN 4010337460060
Artikelnr. 5606 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-07
EAN 4010337460077
Artikelnr. 5607 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-08
EAN 4010337460084
Artikelnr. 5608 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-09
EAN 4010337460091
Artikelnr. 5609 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01
Draagring MJ-10
EAN 4010337460107
Artikelnr. 5610 00VE 1/10
EUR 9,42PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Afmetingen
MJ-01, MJ02, MJ-07B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06B 15,9 x H 18,3 mm
MJ-08B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10B 16,1 x H 18,5 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Geschikt voor wandgootinstallatie.

Meer links

Overzicht voor integratie van Modular Jack RJ45-aansluitingen in de Gira schakelaarprogramma's
Meer

Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase