0

Dubbele wandcontactdoos zonder randaarde 2-polig 16 A 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
4791 10
19,98
4010337092384
1/10
13
zuiver wit
4791 11
19,98
4010337092391
1/10
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit
EAN 4010337092384
Artikelnr. 4791 10VE 1/10
EUR 19,98PS 13
zuiver wit
EAN 4010337092391
Artikelnr. 4791 11VE 1/10
EUR 19,98PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaalmassief en soepel
Datablad

Bestektekst

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase