0

Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~ voorbedraad met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), compleet met afdekraam Standard 55, zonder bevestigingsklauwen

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
4786 03
38,84
4010337095323
1/5
01
zuiver wit mat
4786 04
38,84
4010337095262
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337095323
Artikelnr. 4786 03VE 1/5
EUR 38,84PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337095262
Artikelnr. 4786 04VE 1/5
EUR 38,84PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Geschikt voor inbouwdoos 2-voudig, bijvoorbeeld Kaiser, Attema UD50 en PVD 50, HAF 250 en G250, alsook voor click-it wandgootdozen Van Geel.

Inhoud

  • Compleet met afdekraam 2-voudig Gira Standard 55.
Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase