Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met montageplaat
crème wit
4780 10
19,50
4010337112693
1/10
13
zuiver wit
4780 11
19,50
4010337112709
1/10
13
bruin
4780 18
26,98
4010337112716
1/10
13
grijs
4780 19
26,98
4010337112723
1/10
13
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Afmetingen |
| h x b x d | 121 x 80 x 55 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase