0

Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met montageplaat

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
4780 10
19,50
4010337112693
1/10
13
zuiver wit
4780 11
19,50
4010337112709
1/10
13
bruin
4780 18
26,98
4010337112716
1/10
13
grijs
4780 19
26,98
4010337112723
1/10
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit
EAN 4010337112693
Artikelnr. 4780 10VE 1/10
EUR 19,50PS 13
zuiver wit
EAN 4010337112709
Artikelnr. 4780 11VE 1/10
EUR 19,50PS 13
bruin
EAN 4010337112716
Artikelnr. 4780 18VE 1/10
EUR 26,98PS 13
grijs
EAN 4010337112723
Artikelnr. 4780 19VE 1/10
EUR 26,98PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaalmassief en soepel
Afmetingen
h x b x d121 x 80 x 55 mm
Datablad

Bestektekst

Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase