Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos zonder randaarde 2-polig 16 A 250 V~ met montageplaat en adapter K/P25 Serieschakelaar
crème wit
4475 10
55,12
4010337092575
1/5
13
zuiver wit
4475 11
55,12
4010337092582
1
13
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders tot | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen |
| LEDi/ CFLi | 100 W |
Let op
In België uitsluitend ter vervanging in bestaande installaties van vóór oktober 1981.
Combination rocker switch/ SCHUKO socket outlet 16A 250 V~
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4175 10
4175 11
4175 12
4176 10
4176 11
4176 12
4176 13
4176 14
4176 30
4177 30
4475 10
4475 11
4476 10
4476 11
PDF, 190.69 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase