Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V met interne montageplaat
crème wit
4470 12
13,26
4010337095972
1
13
zuiver wit
4470 14
13,26
4010337123828
1
13
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
Let op
De volgende apparaten worden met montageplaat geleverd.
Socket outlet without protective contact 2-pole 16 A 250 V~
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 4470 10
4470 11
4470 12
4470 14
4480 005
4480 01
4480 015
4480 03
4480 26
4480 27
4480 28
PDF, 71.31 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase