0

Wandcontactdoos zonder aardcontact 2-polig 16 A 250 V met interne montageplaat

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit
4470 12
13,26
4010337095972
1
13
zuiver wit
4470 14
13,26
4010337123828
1
13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit
EAN 4010337095972
Artikelnr. 4470 12VE 1
EUR 13,26PS 13
zuiver wit
EAN 4010337123828
Artikelnr. 4470 14VE 1
EUR 13,26PS 13

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Draadmateriaalmassief en soepel

Let op

  • De volgende apparaten worden met montageplaat geleverd.
Datablad

Bestektekst

Socket outlet without protective contact 2-pole 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4470 10 4470 11 4470 12 4470 14 4480 005 4480 01 4480 015 4480 03 4480 26 4480 27 4480 28

PDF, 71.31 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase