0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4462 01
18,43
4010337093367
1/5
01
zuiver wit glanzend
4462 03
18,43
4010337093381
1/5
01
zuiver wit mat
4462 27
18,43
4010337093404
1/5
01
antraciet
4462 28
20,06
4010337093411
1/5
11
kleur aluminium
4462 26
25,93
4010337093398
1/5
11
zwart mat
4462 005
25,93
4010337093350
1/5
11
grijs mat
4462 015
25,93
4010337093374
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337093367
Artikelnr. 4462 01VE 1/5
EUR 18,43PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337093381
Artikelnr. 4462 03VE 1/5
EUR 18,43PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337093404
Artikelnr. 4462 27VE 1/5
EUR 18,43PS 01
antraciet
EAN 4010337093411
Artikelnr. 4462 28VE 1/5
EUR 20,06PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337093398
Artikelnr. 4462 26VE 1/5
EUR 25,93PS 11
zwart mat
EAN 4010337093350
Artikelnr. 4462 005VE 1/5
EUR 25,93PS 11
grijs mat
EAN 4010337093374
Artikelnr. 4462 015VE 1/5
EUR 25,93PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Inhoud

  • Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase