Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met opdruk “EDV"
zuiver wit glanzend
4458 70
12,48
4010337117155
1/5
01
zuiver wit mat (gelakt)
4458 72
20,21
4010337117162
1/5
11
antraciet (gelakt)
4458 73
20,21
4010337117131
1/5
11
zwart mat (gelakt)
4458 74
20,21
4010337117179
1/5
11
grijs mat (gelakt)
4458 76
20,21
4010337117148
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Kenmerken
Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard. Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw). Geïntegreerde spreidklauwen. Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH. Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos. Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels. Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers. Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring. Breukvaste sokkel van thermoplast.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Draadmateriaal | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor geleiders van | 1,5 mm² tot 2,5 mm² |
Let op
Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase