0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
4454 70
20,64
4010337117384
1/5
01
zuiver wit mat (gelakt)
4454 72
28,47
4010337117391
1/5
11
antraciet (gelakt)
4454 73
28,47
4010337117360
1/5
11
zwart mat (gelakt)
4454 74
28,47
4010337117407
1/5
11
grijs mat (gelakt)
4454 76
28,47
4010337117377
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337117384
Artikelnr. 4454 70VE 1/5
EUR 20,64PS 01
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337117391
Artikelnr. 4454 72VE 1/5
EUR 28,47PS 11
antraciet (gelakt)
EAN 4010337117360
Artikelnr. 4454 73VE 1/5
EUR 28,47PS 11
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337117407
Artikelnr. 4454 74VE 1/5
EUR 28,47PS 11
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337117377
Artikelnr. 4454 76VE 1/5
EUR 28,47PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
Datablad


Bestektekst


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase