0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4453 01
13,68
4010337093718
1/10/100
01
zuiver wit glanzend
4453 03
13,68
4010337093732
1/10/100
01
zuiver wit mat
4453 27
13,68
4010337093763
1/10/100
01
antraciet
4453 28
15,30
4010337093770
1/10/100
11
kleur aluminium
4453 26
21,18
4010337093756
1/10
11
zwart mat
4453 005
21,18
4010337093701
1/10/100
11
grijs mat
4453 015
21,18
4010337093725
1/5
11
edelstaal
4453 600
31,61
4010337093787
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337093718
Artikelnr. 4453 01VE 1/10/100
EUR 13,68PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337093732
Artikelnr. 4453 03VE 1/10/100
EUR 13,68PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337093763
Artikelnr. 4453 27VE 1/10/100
EUR 13,68PS 01
antraciet
EAN 4010337093770
Artikelnr. 4453 28VE 1/10/100
EUR 15,30PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337093756
Artikelnr. 4453 26VE 1/10
EUR 21,18PS 11
zwart mat
EAN 4010337093701
Artikelnr. 4453 005VE 1/10/100
EUR 21,18PS 11
grijs mat
EAN 4010337093725
Artikelnr. 4453 015VE 1/5
EUR 21,18PS 11
edelstaal
EAN 4010337093787
Artikelnr. 4453 600VE 1/5
EUR 31,61PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datablad


Bestektekst


Cradle to Cradle Certified
Certificaten

PDF, 453.76 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase